Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Trådlös, Interact Ready, Opaliserad, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Produktbeskrivning

D205 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Trådlös Interact System Ready driver externt, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910505101198
Hela beställningsnumret: 871869997644699

Nedladdningar