Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX
DMX-styrsystem och kabeltillbehör för arkitektonisk belysning
Information om produktfamilj
Beskrivning
ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.