Informácie o radoch produktov
Popis
Trubica TL-D (s priemerom 26 mm) pomáha vytvárať špeciálne efekty a atmosféru. Upúta pozornosť červeným, zeleným, modrým alebo žltým svetlom. Tento svetelný zdroj ponúka vysoký svetelný tok vďaka využitiu základných práškov. Aplikácie zahŕňajú predajne a showroomy, bary a reštaurácie, predvádzacie miestnosti, svetelné nápisy a predajne zábavného sortimentu.
Výhody
Ponuka atraktívnych farieb
Vlastnosti
Fluorescenčný prášok červených a žltých svetelných zdrojov sa zmiešava s pigmentom s cieľom vyfiltrovať nežiadané vlnové dĺžky.
Možno prevádzkovať na elektronickom alebo elektromagnetickom predradníku.
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie žiarivky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia žiarivky miestnosť 30 minút vetrajte, časti žiarivky odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.