Signify Snímače a ovládače integrované do svietidiel Signify Interact

Jednoduché, efektívne a inteligentné osvetlenie pre všetkých.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Využite pohodlie a jednoduchosť bezdrôtových snímačov integrovaných do svietidiel kompatibilných so systémom Interact Ready. Vychutnajte si automatické ovládanie založené na detekcii obsadenosti a kolísaní úrovne denného svetla, a to všetko bez potreby inštalácie ovládača alebo snímačov riadenia poľom. Navyše, vďaka jednoduchému zónovaniu a zmene zón pomocou aplikácie Interact si môžete prispôsobiť svoj systém osvetlenia bez obáv z obmedzení kabeláže. Rozlúčte sa s časovo náročnými inštaláciami a privítajte bezproblémové úspory energie. Rozhodnite sa múdro a vyberte si bezdrôtové snímače integrované do svietidiel kompatibilných so systémom Interact Ready, ktoré vám zaistia skutočne optimalizované osvetlenie.

Výhody

    Použitie

    • Kancelárie
    • Priemyselné
    • Priestory na vzdelávanie
    • Zdravotnícke zariadenia
    • Obchod
    • Gastro zariadenia

    Súbory na stiahnutie