Philips OccuSwitch

Popis produktu

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

OccuSwitch je snímač pohybu so zabudovaným spínačom. Vypína svetlá po opustení miestnosti alebo priestoru osobami, čím šetrí až 30 % elektrickej energie. Snímač OccuSwitch zvládne zaťaženie až 6 A a riadi svetidlá v priestore s rozlohou 20 až 25 m<sup>2</sup>. Odpojiteľný sieťový konektor umožňuje jednoduchú inštaláciu a stropnú montáž snímača OccuSwitch. Samostatný kábel Wieland zaručuje jednoduchú, rýchlu a bezproblémovú inštaláciu

Výhody

  • Až 30-percentná úspora energie a dobrá návratnosť investícií.

  • Pracuje takmer so všetkými typmi svetelných zdrojov a svietidiel.

Vlastnosti

  • Snímač OccuSwitch je vybavený inteligentným časovačom, ktorý predĺži čas oneskorenia o 10 minút, ak sa krátko po vypnutí svetiel zistí pohyb. Časovač predpokladá, že sa oblasť naďalej používa, ale vyskytuje sa v nej veľmi malý pohyb.

  • Snímač OccuSwitch má snímateľné tienidlo, pomocou ktorého možno odtieniť niektoré priestory, napríklad chodby, v blízkosti oblasti, ktorú snímač OccuSwitch riadi.

Použitie

  • Rad OccuSwitch je určený na používanie v kanceláriách, školách a na podobných miestach vrátane toaliet, skladovacích miestností atď.
  • Optimalizovaný je pre zabudovanú stropnú montáž a montážnu výšku 2,5 až 4 metre
  • Prevedenie umožňuje aj povrchovú montáž so vstavanými káblami alebo povrchovým vedením

Súbory na stiahnutie