Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Sofistikované a zároveň jednoduché energeticky účinné riešenia riadenia osvetlenia
Produkty
| Produkt | Porovnať | |
|---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 | ||
DGBM200 V288778300 |
Informácie o radoch produktov
Popis
V rámci každého projektu môže byť na dosiahnutie požadovaného výsledku potrebné použiť množstvo rôznych typov svetelných zdrojov s rôznym výkonom. Každý z týchto zdrojov môže vyžadovať iný spôsob ovládania. Rad viacúčelových ovládačov Dynalite umožňuje prispôsobiť druhy výstupu prostredníctvom rôznych výstupných modulov. Pri použití viacúčelových ovládačov s montážou na lištu DIN je možné pre každý obvod vybrať špecifický druh ovládača: relé, stmievač s reguláciou v nábehovej hrane, stmievač s reguláciou v zostupnej hrane, ovládač napájača, ovládač s prednastavenou funkciou, ovládanie ventilátora a ovládanie roliet a žalúzií. Pomocou jediného zariadenia možno ovládať viacero typov zaťažení v ľubovoľnej kombinácii. Výsledkom je jednoduchšia inštalácia a nižší počet potrebných obvodov.
Výhody
Ovládače podporujú rozloženú inteligenciu, t. j. každé zariadenie má procesor s predvoľbami a môže konať ako samostatná riadiaca jednotka.
Niektoré zariadenia majú nakonfigurovanú funkciu s možnosťou opätovnej konfigurácie.