Philips Riadiace jednotky záťaže Dynalite

Riadiace jednotky záťaže vykonávajú ťažkú prácu v riadiacom systéme

Produkty

Produkt Porovnať
DMBC110

DMBC110

50636400
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

51646200
DDBC120

DDBC120

88704200

Informácie o radoch produktov

Popis

Riadiace jednotky záťaže prijímajú pokyny zo siete a podľa potreby upravujú svoje riadené výstupy. Obsahujú všetky prvky – napájanie, sieťové porty, výstupné obvody a mikroprocesorové riadenie – potrebné na prevádzku skupín osvetlenia, za ktoré sú zodpovedné. Všetky informácie o pomenovávaní kanálov, adresovaní kanálov, adresovaní oblastí a úrovniach scén kanálov sú uložené v pamäti ovládača záťaže. Dynalite ponúka širokú škálu regulátorov záťaže, ktoré je možné kombinovať a prispôsobovať tak, aby podporovali rôzne projektové požiadavky a viacero typov svietidiel. Rad regulátorov záťaže obsahuje rôzne typy výstupných obvodov na prepínanie, stmievanie na nábežnej/zostupnej hrane, PWM stmievanie, DALI a riadenie 0-10 V. Ovládače ponúkajú širokú škálu kanálových kapacít od 2 do 20 A, ako aj možnosť montáže na stenu alebo DIN lištu.

Výhody

    Použitie

    • Priemyselné
    • Priestory na vzdelávanie
    • Zdravotnícke zariadenia
    • Obchod
    • Gastro zariadenia

    Súbory na stiahnutie