Philips Dynalite Riadiace jednotky záťaže Dynalite
Riadiace jednotky záťaže vykonávajú ťažkú prácu v riadiacom systéme
Informácie o radoch produktov
Popis
Riadiace jednotky záťaže prijímajú pokyny zo siete a podľa potreby upravujú svoje riadené výstupy. Obsahujú všetky prvky – napájanie, sieťové porty, výstupné obvody a mikroprocesorové riadenie – potrebné na prevádzku skupín osvetlenia, za ktoré sú zodpovedné. Všetky informácie o pomenovávaní kanálov, adresovaní kanálov, adresovaní oblastí a úrovniach scén kanálov sú uložené v pamäti ovládača záťaže. Dynalite ponúka širokú škálu regulátorov záťaže, ktoré je možné kombinovať a prispôsobovať tak, aby podporovali rôzne projektové požiadavky a viacero typov svietidiel. Rad regulátorov záťaže obsahuje rôzne typy výstupných obvodov na prepínanie, stmievanie na nábežnej/zostupnej hrane, PWM stmievanie, DALI a riadenie 0-10 V. Ovládače ponúkajú širokú škálu kanálových kapacít od 2 do 20 A, ako aj možnosť montáže na stenu alebo DIN lištu.