Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001345592
Úplný objednávkový kód: 871951434720500

Špecifikácie

  • Pätica
    E14
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt