Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002972502
Úplný objednávkový kód: 871951431296800

Špecifikácie

  • Pätica
    E14
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt