Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002970402
Úplný objednávkový kód: 871951431272200

Špecifikácie

  • Pätica
    E14
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt