Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002025592
Úplný objednávkový kód: 871951434708300

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt