Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003543502
Úplný objednávkový kód: 871951432962100

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt