Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003542602
Úplný objednávkový kód: 871951432956000

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt