Philips CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306962
Úplný objednávkový kód: 871951447103000

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie