Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002982601
Úplný objednávkový kód: 871951431539600

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Menovitá životnosť (hodiny)
    15 000 h
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Záručná lehota
    2.5 rokov

Súbory na stiahnutie