Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002380601
Úplný objednávkový kód: 871869975965000

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Menovitá životnosť (hodiny)
    15 000 h
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Záručná lehota
    2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product