Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003758502
Úplný objednávkový kód: 872016928722800

Špecifikácie

  • Pätica
    2G11
  • Nominálna životnosť
    30 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt