Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003592902
Úplný objednávkový kód: 872016915713200

Špecifikácie

  • Pätica
    2G11
  • Nominálna životnosť
    30 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt