Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003478602
Úplný objednávkový kód: 871951442965900

Špecifikácie

  • Pätica
    G53
  • Nominálna životnosť
    40 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie