Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
Popis produktu
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Špecifikácie
- Pätica GU5.3
- Nominálna životnosť 40 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LEDspot
- Referenčný svetelný tok Narrow Cone
- Záručná lehota 5 rokov