Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929003079002
Úplný objednávkový kód: 871951435851500

Špecifikácie

  • Pätica
    GU5.3
  • Nominálna životnosť
    40 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie