Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004221002
Úplný objednávkový kód: 872016936969600

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt