Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002981102
Úplný objednávkový kód: 871951430861900

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt