Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002495802
Úplný objednávkový kód: 871869672133900

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt