Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002466702
Úplný objednávkový kód: 871869681333101

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    25 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt