Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001218202
Úplný objednávkový kód: 871869672839000

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt