Signify myCreation Závesné svietidlo Puzzle
Závesné svetlo Puzzle – Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia
Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH48185326300 | 146,9 | 3 935 | 4000 | 26,8 | - |
Informácie o radoch produktov
Popis
Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia. Puzzle spája výkon, udržateľnosť a odvážny vizuálny jazyk do jedného pozoruhodného modulárneho konceptu. Závesné svietidlo sa vyznačuje žiarivým svetelným efektom bez tieňov, je pripravené na inteligentný systém a má moderný vzhľad. Navrhol ho renomovaný dizajnér Florent Coirier a zrealizovalo sa vďaka najmodernejšej technológii 3D tlače. Puzzle nastavuje nové meradlo pre dizajn osvetlenia zachovávajúceho princípy obehového hospodárstva vďaka vytlačeným dielom vyrobeným zo 75 % z recyklovaných PET materiálov. Svietidlo Puzzle, ktoré sa dodáva v lineárnych rozmeroch závesného svietidla s dĺžkou približne 1,2 a 1,5 metra, je ideálne do kancelárskeho prostredia. Poskytuje výkon vhodný pre kancelárske použitie a jemné, plynulé svetlo, ktoré zlepšuje sústredenie a vylepšuje dizajn pracovného priestoru. Jeho elegantná geometria a systémovo pripravená funkčnosť ho robia rovnako inteligentným, ako vyzerá.
Výhody
75 % recyklovaného PET materiálu
Žiariaci svetelný efekt
Vlastnosti
Závesná montáž s rôznym príslušenstvom pre falošné a betónové stropy
Jedinečný svetelný efekt vďaka dvojito potlačenej stene a priehľadnému materiálu