Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Accent Cylinder D65

Akcentový valec D65 – Bodové svietidlo, vďaka ktorému vyniknete

Produkty

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

83741600

Informácie o radoch produktov

Popis

Energeticky úsporné svietidlo Accent Cylinder D65 s tromi rôznymi možnosťami montáže a elegantným dizajnom, pri ktorom možno kombinovať farbu krytu a predného krúžku, vám zaistí, že vyniknete. Toto svetelné riešenie ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, takže je ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Rovnako ako ostatní členovia radu Accent D65 má aj Accent Cylinder D65 teleso vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie

  • Rôzne svetelné recepty na výber - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie