Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo CoreLine 4. generácie, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 911401841487
Úplný objednávkový kód: 872016976419499

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt