Philips CoreLine, vstavané, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 911401896681
Úplný objednávkový kód: 871951451504800

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie