Philips CoreLine, vstavané, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC
Popis produktu
600x600 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 100°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 5-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov