Philips CoreLine, vstavané, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, Wieland
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3
Popis produktu
1200x300 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov