Philips CoreLine, vstavané, 44 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19
RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC
Popis produktu
600x600 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6000 lm, 44 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 84°, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified