Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC
Popis produktu
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov