Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, EL-ready
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov