Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 911401802187
Úplný objednávkový kód: 872016974999399