Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 4-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 911401800287
Úplný objednávkový kód: 872016974983299