Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Popis produktu
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Interact Ready, Snímač Interact SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20 | Žiadna ochrana, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 0,3 m kábel s 2-pólovým konektorom, 2 zástrčné konektory, 2-pólové, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov