Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, WAGO 235
RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3
Popis produktu
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Zástrčný konektor, 3-pólový, Wago, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov