Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Zástrčný konektor, 3-pólový, Wago, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910505102829
Úplný objednávkový kód: 872016958886800