Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Kábel, 3,0 m s 3-pólovým konektorom zástrčky európskeho typu, Sieťová zásuvka, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910505102828
Úplný objednávkový kód: 872016958885100