Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Value Highbay

Spoľahlivé riešenie pre základné projekty.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CoreLine Value Highbay je tá správa voľba pre projekty, v ktorých majú zásadný význam základné parametre a jednoduchá montáž. Vyznačuje sa vysokou kvalitou svetla, dobrou životnosťou, úspornosťou energie a menšími nárokmi na údržbu. CoreLine Value Highbay prináša zreteľné výhody aj pre montážneho technika. Svietidlo možno nainštalovať do existujúcej siete a elektrické pripojenie je jednoduché – pri inštalácii nie je potrebné svietidlo otvárať a vďaka vonkajšiemu konektoru s krytím IP65 všetko jednoducho zvládnete. K dispozícii je výber voliteľného príslušenstva vrátane reflektorov a konzoly na ďalšie zvýšenie flexibility inštalácie.

Výhody

  • Spĺňa potreby základných projektov vďaka robustnej konštrukcii a vysokej úrovni vodo- a prachotesnosti (IP65)

  • Znižuje náklady na energiu a údržbu

Vlastnosti

  • Moderné teleso vysokej kvality odliate z hliníka

  • Dlhá životnosť a vysoká účinnosť: 50 000 hodín so svetelným tokom minimálne na úrovni 70 % v porovnaní s počiatočnou úrovňou

Použitie

  • Všeobecné výrobné prevádzky
  • Sklady a logistické centrá

Súbory na stiahnutie