Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500
Nové
Popis produktu
L1500 mm, Plast, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov