Slovensko - Slovenčina

Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401828788
Úplný objednávkový kód: 872110332971499

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt