Slovensko - Slovenčina

Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Plast, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401828688
Úplný objednávkový kód: 872110332970799

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt