Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500
Nové
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 159 lm/W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)