Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, Symetrická, Číra, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka, regulačná, Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 911401837888
Úplný objednávkový kód: 872110333329299

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product