Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, TW1, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500
Nové
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)