Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSU L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 911401836488
Úplný objednávkový kód: 872110333315599

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt